Char­nières zamac

EH 25163.

Ces charnières en zamak se distinguent par leur design sobre et intemporel.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ma­tières
Cou­leur
b1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
argent
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25163.0005
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, argenté
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 137 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
noir
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25163.0105
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, noir
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 137 g
vers la vue d'article
Charnières

Matières

Corps

  • zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Capuchon de protection

  • thermoplastique (POM)
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25163. Charnières – zamac
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.