Char­nières inox, allongé d'un côté

EH 25162.

Ces charnières en acier inoxydable se distinguent par leur forme compacte.

Les axes de charnière sont pressés par complémentarité de forme et conviennent donc à une utilisation en cas de fortes vibrations et secousses.

Les appariements favorables des composants de la charnière et la lubrification réduisent l'usure à un minimum.

La version avec plots de centrage empêche le glissement latéral en cas de charge élevée et protège ainsi les vis de fixation contre des forces transversales inadmissibles.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ma­tières
Cou­leur
Ver­sion
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
d’un côté avec trou de montage supplémentaire
cro­quis:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25162.0055
CAO
Documents
Charnières
  • d’un côté avec trou de montage supplémentaire – croquis 1, sablé mat
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 135 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
d’un côté avec trou de montage supplémentaire
cro­quis:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25162.0085
CAO
Documents
Charnières
  • d’un côté avec trou de montage supplémentaire – croquis 1, sablé mat
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 309 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
d’un côté avec trou de montage supplémentaire
cro­quis:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
25162.0015
CAO
Documents
Charnières
  • d’un côté avec trou de montage supplémentaire – croquis 1, sablé mat
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Poids: 677 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
d’un côté avec trou de montage supplémentaire
cro­quis:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25162.0155
CAO
Documents
Charnières
  • d’un côté avec trou de montage supplémentaire – croquis 1, noir
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 135 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
d’un côté avec trou de montage supplémentaire
cro­quis:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25162.0185
CAO
Documents
Charnières
  • d’un côté avec trou de montage supplémentaire – croquis 1, noir
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 309 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
d’un côté avec trou de montage supplémentaire
cro­quis:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
25162.0115
CAO
Documents
Charnières
  • d’un côté avec trou de montage supplémentaire – croquis 1, noir
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Poids: 677 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25162.0060
CAO
Documents
Charnières
  • d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage – croquis 2, sablé mat
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 142 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25162.0090
CAO
Documents
Charnières
  • d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage – croquis 2, sablé mat
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 317 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
25162.0020
CAO
Documents
Charnières
  • d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage – croquis 2, sablé mat
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Poids: 690 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25162.0160
CAO
Documents
Charnières
  • d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage – croquis 2, noir
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 142 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25162.0190
CAO
Documents
Charnières
  • d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage – croquis 2, noir
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 317 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
25162.0120
CAO
Documents
Charnières
  • d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage – croquis 2, noir
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Poids: 690 g
vers la vue d'article
Charnières

Matières

Corps

  • inox 1.4405, sablé mat
  • inox 1.4405, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, mat

Axe

  • inox
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25162. Charnières – inox, allongé d'un côté
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.