Char­nières avec taraudages

EH 25160.

Ces charnières se distinguent par leur conception compacte et stable et par le taraudage intégré.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ma­tières
Cou­leur
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac, chromé
Cou­leur:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25160.0050
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, chromé
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac, chromé
Cou­leur:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25160.0055
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, chromé
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac, chromé
Cou­leur:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
25160.0060
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, chromé
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Poids: 194 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac, argenté
Cou­leur:
argent
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25160.0150
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, argenté
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac, argenté
Cou­leur:
argent
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25160.0155
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, argenté
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac, argenté
Cou­leur:
argent
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
25160.0160
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, argenté
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Poids: 194 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac, noir
Cou­leur:
noir
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25160.0250
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, noir
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac, noir
Cou­leur:
noir
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25160.0255
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, noir
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac, noir
Cou­leur:
noir
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
25160.0260
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, noir
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Poids: 194 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
11 mm
Numéro d’article:
25160.0350
CAO
Documents
Charnières
  • inox
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 11 mm
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25160.0355
CAO
Documents
Charnières
  • inox
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 13 mm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
25160.0360
CAO
Documents
Charnières
  • inox
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 17 mm
  • Poids: 252 g
vers la vue d'article
Charnières

Matières

Goujon fileté

  • inox

Corps

  • zamac, chromé
  • zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
  • inox 1.4308

Axe

  • inox
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25160. Charnières – avec taraudages
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.