Char­nières avec résistance au frottement réglable

EH 25160.

Les charnières se distinguent par leur conception compacte et stable et la possibilité de régler la friction.

La conception garantit que la charnière n’a pas de jeu (ni radial ni axial).

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Cou­leur
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Charge ad­mis­sible Charge ra­dial F1 max. [kN]
L’axe de ré­glage Couple de frot­te­ment [Nm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
argent
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible Charge ra­dial F1 max. [kN]:
2,4 kN
L’axe de ré­glage Couple de frot­te­ment [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
25160.0400
CAO
Documents
Charnières
  • argent
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible Charge radial F1 max.: 2,4 kN
  • Charge admissible Charge axiale F2 max.: 1,2 kN
  • Charge admissible Charge admissible F3 max.: 1,5 kN
  • L’axe de réglage Couple de serrage max.: 0,5 Nm
  • L’axe de réglage Couple de frottement: 2 Nm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 55 g
vers la vue d'article
Charnières
Cou­leur:
argent
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible Charge ra­dial F1 max. [kN]:
3,2 kN
L’axe de ré­glage Couple de frot­te­ment [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
25160.0405
CAO
Documents
Charnières
  • argent
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible Charge radial F1 max.: 3,2 kN
  • Charge admissible Charge axiale F2 max.: 1,6 kN
  • Charge admissible Charge admissible F3 max.: 2 kN
  • L’axe de réglage Couple de serrage max.: 0,75 Nm
  • L’axe de réglage Couple de frottement: 4 Nm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 94 g
vers la vue d'article
Charnières
Cou­leur:
argent
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
Charge ad­mis­sible Charge ra­dial F1 max. [kN]:
4,5 kN
L’axe de ré­glage Couple de frot­te­ment [Nm]:
6,5 Nm
Numéro d’article:
25160.0410
CAO
Documents
Charnières
  • argent
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible Charge radial F1 max.: 4,5 kN
  • Charge admissible Charge axiale F2 max.: 2 kN
  • Charge admissible Charge admissible F3 max.: 2,4 kN
  • L’axe de réglage Couple de serrage max.: 1,5 Nm
  • L’axe de réglage Couple de frottement: 6,5 Nm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 162 g
vers la vue d'article
Charnières
Cou­leur:
noir
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible Charge ra­dial F1 max. [kN]:
2,4 kN
L’axe de ré­glage Couple de frot­te­ment [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
25160.0500
CAO
Documents
Charnières
  • noir
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible Charge radial F1 max.: 2,4 kN
  • Charge admissible Charge axiale F2 max.: 1,2 kN
  • Charge admissible Charge admissible F3 max.: 1,5 kN
  • L’axe de réglage Couple de serrage max.: 0,5 Nm
  • L’axe de réglage Couple de frottement: 2 Nm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 55 g
vers la vue d'article
Charnières
Cou­leur:
noir
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible Charge ra­dial F1 max. [kN]:
3,2 kN
L’axe de ré­glage Couple de frot­te­ment [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
25160.0505
CAO
Documents
Charnières
  • noir
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible Charge radial F1 max.: 3,2 kN
  • Charge admissible Charge axiale F2 max.: 1,6 kN
  • Charge admissible Charge admissible F3 max.: 2 kN
  • L’axe de réglage Couple de serrage max.: 0,75 Nm
  • L’axe de réglage Couple de frottement: 4 Nm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 94 g
vers la vue d'article
Charnières
Cou­leur:
noir
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
Charge ad­mis­sible Charge ra­dial F1 max. [kN]:
4,5 kN
L’axe de ré­glage Couple de frot­te­ment [Nm]:
6,5 Nm
Numéro d’article:
25160.0510
CAO
Documents
Charnières
  • noir
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible Charge radial F1 max.: 4,5 kN
  • Charge admissible Charge axiale F2 max.: 2 kN
  • Charge admissible Charge admissible F3 max.: 2,4 kN
  • L’axe de réglage Couple de serrage max.: 1,5 Nm
  • L’axe de réglage Couple de frottement: 6,5 Nm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 162 g
vers la vue d'article
Charnières

Matières

Cône de frottement

  • thermoplastique (POM)

Corps

  • zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

L’axe de réglage

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Écrou

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Assemblage

Montage de la charnière sur la pièce. Ensuite, serrer ou desserrer l’axe de réglage pour modifier la mobilité de la charnière. Ceci permet d’atteindre un couple de freinage constant sur toute la plage d’oscillation.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25160. Charnières – avec résistance au frottement réglable
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.