Char­nières ajustable

EH 25161.

Les charnières réglables peuvent être positionnées horizontalement ou verticalement par déplacement des douilles de réglage de manière serrée et finement échelonnée.

Votre sélection a donné lieu à 27 résultats

Ma­tières
Cou­leur
Ver­sion
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
ajustable en largeur et en hauteur
cro­quis:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
Numéro d’article:
25161.0235
CAO
Documents
Charnières
  • ajustable en largeur et en hauteur – croquis 1, zamac, noir
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
ajustable en largeur et en hauteur
cro­quis:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
Numéro d’article:
25161.0240
CAO
Documents
Charnières
  • ajustable en largeur et en hauteur – croquis 1, zamac, noir
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • Poids: 138 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
ajustable en largeur et en hauteur
cro­quis:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
Numéro d’article:
25161.0245
CAO
Documents
Charnières
  • ajustable en largeur et en hauteur – croquis 1, zamac, noir
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • Poids: 260 g
vers la vue d'article
Charnières

Matières

Corps

  • inox 1.4408, sablé mat
  • zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Axe

  • inox
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25161. Charnières – ajustable
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.