Butées pour charnières

EH 25160.

Les butées sont utilisées pour limiter l’angle de rotation de la charnière. Cette pièce sert aussi d’élément de butée amortissant.

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

l1 [mm]
h1 [mm]
b [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
3,5 mm
b [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25160.0805
CAO
Documents
Butées
  • l1: 40 mm
  • h1: 3,5 mm
  • b: 12 mm
  • d: 5,3 mm
  • h2: 7,8 mm
  • l2: 25 mm
  • α ~: 150°
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 7,1 g
vers la vue d'article
Butées
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
4 mm
b [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25160.0810
CAO
Documents
Butées
  • l1: 50 mm
  • h1: 4 mm
  • b: 15 mm
  • d: 6,3 mm
  • h2: 9,2 mm
  • l2: 30 mm
  • α ~: 150°
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Butées
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
5 mm
b [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
25160.0815
CAO
Documents
Butées
  • l1: 60 mm
  • h1: 5 mm
  • b: 18 mm
  • d: 8,3 mm
  • h2: 10,9 mm
  • l2: 36 mm
  • α ~: 150°
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Butées

Matières

Plaque de serrage

  • fonte d’acier, zingué, revêtue de plastique, similaire à RAL 9005 noir, mat

Butée

  • NBR

Assemblage

La butée est vissée à la charnière.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25160. Butées – pour charnières
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.