Bagues d'ar­rêt  à réglage rapide

EH 25071.

Pour positionner, bloquer, serrer et adapter rapidement sur des arbres.

Fixation rapide, d'une main, résistant aux vibrations. Positionnement libre en poussée, sans effort, autobloquant en traction (bouton de déverrouillage).

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

d1 +0,1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Numéro d’article:
25071.0008
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Force de retenue axiale, un côté: 250 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Numéro d’article:
25071.0010
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Force de retenue axiale, un côté: 250 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Numéro d’article:
25071.0012
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Force de retenue axiale, un côté: 350 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
d1 +0,1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Numéro d’article:
25071.0015
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • d1 +0,1: 15 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Force de retenue axiale, un côté: 350 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
d1 +0,1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Numéro d’article:
25071.0016
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • d1 +0,1: 16 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Force de retenue axiale, un côté: 380 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
d1 +0,1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
55 mm
l1 [mm]:
32,5 mm
Numéro d’article:
25071.0020
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • d1 +0,1: 20 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 27,4 mm
  • d5: 37 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 2,65 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Force de retenue axiale, un côté: 320 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
d1 +0,1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
55 mm
l1 [mm]:
32,5 mm
Numéro d’article:
25071.0022
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • d1 +0,1: 22 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 27,4 mm
  • d5: 37 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 2,65 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Force de retenue axiale, un côté: 320 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 

Matières

Corps

  • thermoplastique (PA 6), noir

Pièces intérieures

  • inox

Joint torique

  • NBR
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
Joint torique
d: 22 x 1,5 mm
Numéro d’article:
25071.0052
Joint torique
  • Joint torique
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Utilisable pour taille:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Poids: 0,2 g
Produit:
Joint torique
d: 27 x 1,5 mm
Numéro d’article:
25071.0054
Joint torique
  • Joint torique
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • Utilisable pour taille: 20 mm, 22 mm
  • Poids: 0,2 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25071. Bagues d'arrêt  – à réglage rapide
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Bagues d'arrêt 
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.