Élé­ments de ré­glage en hau­teur oscillants

EH 25120.

Pour mise à niveau des machines et installations avec surfaces d'appui non parallèles.

Les éléments de nivellement autobloquants disposent d'un filetage fin pour le réglage en hauteur ainsi que d'un alésage traversant pour la fixation. Le réglage maximal dispose d'un système de limite de hauteur.

Votre sélection a donné lieu à 13 résultats

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Course l3 ~ [mm]
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 22 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 4 mm
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]:
30,7 kN
Numéro d’article:
25120.0206
CAO
Documents
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: ~ 22 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Course l3: ~ 4 mm
  • Pour vis: M6
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 40 kN
  • Charge admissible1) max.: 30,7 kN
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Éléments de réglage en hauteur
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 26 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]:
55,7 kN
Numéro d’article:
25120.0212
CAO
Documents
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 26 mm
  • l2: ~ 31 mm
  • Course l3: ~ 5 mm
  • Pour vis: M6
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 65 kN
  • Charge admissible1) max.: 55,7 kN
  • Poids: 131 g
vers la vue d'article
Éléments de réglage en hauteur
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 26 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]:
48 kN
Numéro d’article:
25120.0214
CAO
Documents
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 26 mm
  • l2: ~ 31 mm
  • Course l3: ~ 5 mm
  • Pour vis: M8
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 65 kN
  • Charge admissible1) max.: 48 kN
  • Poids: 124 g
vers la vue d'article
Éléments de réglage en hauteur
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 26 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]:
37,9 kN
Numéro d’article:
25120.0216
CAO
Documents
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 26 mm
  • l2: ~ 31 mm
  • Course l3: ~ 5 mm
  • Pour vis: M10
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 65 kN
  • Charge admissible1) max.: 37,9 kN
  • Poids: 117 g
vers la vue d'article
Éléments de réglage en hauteur
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 34 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]:
92,9 kN
Numéro d’article:
25120.0222
CAO
Documents
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 34 mm
  • l2: ~ 41 mm
  • Course l3: ~ 7 mm
  • Pour vis: M10
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 120 kN
  • Charge admissible1) max.: 92,9 kN
  • Poids: 340 g
vers la vue d'article
Éléments de réglage en hauteur
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 34 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]:
80,4 kN
Numéro d’article:
25120.0224
CAO
Documents
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 34 mm
  • l2: ~ 41 mm
  • Course l3: ~ 7 mm
  • Pour vis: M12
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 120 kN
  • Charge admissible1) max.: 80,4 kN
  • Poids: 320 g
vers la vue d'article
Éléments de réglage en hauteur
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 34 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]:
45,5 kN
Numéro d’article:
25120.0226
CAO
Documents
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 34 mm
  • l2: ~ 41 mm
  • Course l3: ~ 7 mm
  • Pour vis: M16
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 120 kN
  • Charge admissible1) max.: 45,5 kN
  • Poids: 324 g
vers la vue d'article
Éléments de réglage en hauteur
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 44 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]:
136 kN
Numéro d’article:
25120.0232
CAO
Documents
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 44 mm
  • l2: ~ 53 mm
  • Course l3: ~ 9 mm
  • Pour vis: M16
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 210 kN
  • Charge admissible1) max.: 136 kN
  • Poids: 775 g
vers la vue d'article
Éléments de réglage en hauteur
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 44 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
25120.0234
CAO
Documents
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 44 mm
  • l2: ~ 53 mm
  • Course l3: ~ 9 mm
  • Pour vis: M20
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 210 kN
  • Charge admissible1) max.: 90 kN
  • Poids: 641 g
vers la vue d'article
Éléments de réglage en hauteur
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 44 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]:
37 kN
Numéro d’article:
25120.0236
CAO
Documents
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 44 mm
  • l2: ~ 53 mm
  • Course l3: ~ 9 mm
  • Pour vis: M24
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 210 kN
  • Charge admissible1) max.: 37 kN
  • Poids: 683 g
vers la vue d'article
Éléments de réglage en hauteur
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 50 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]:
210 kN
Numéro d’article:
25120.0242
CAO
Documents
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • Course l3: ~ 10 mm
  • Pour vis: M20
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 330 kN
  • Charge admissible1) max.: 210 kN
  • Poids: 1157 g
vers la vue d'article
Éléments de réglage en hauteur
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 50 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]:
157 kN
Numéro d’article:
25120.0244
CAO
Documents
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • Course l3: ~ 10 mm
  • Pour vis: M24
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 330 kN
  • Charge admissible1) max.: 157 kN
  • Poids: 1114 g
vers la vue d'article
Éléments de réglage en hauteur
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 50 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]:
53 kN
Numéro d’article:
25120.0246
CAO
Documents
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • Course l3: ~ 10 mm
  • Pour vis: M30
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 330 kN
  • Charge admissible1) max.: 53 kN
  • Poids: 990 g
vers la vue d'article
Éléments de réglage en hauteur

Matières

  • acier traité, zingué par galvanisation, chromaté
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour éléments de réglage en hauteur
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 25 mm
Numéro d’article:
25120.0981
outil de montage
  • clé à ergot pour réglage de hauteur
  • Pour élément de nivellement taille d2: 25 mm
  • clé à ergot DIN 1810, forme A: 25 mm – 28 mm
  • Poids: 45 g
Produit:
clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour éléments de réglage en hauteur
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 32 mm
Numéro d’article:
25120.0982
outil de montage
  • clé à ergot pour réglage de hauteur
  • Pour élément de nivellement taille d2: 32 mm
  • clé à ergot DIN 1810, forme A: 30 mm – 32 mm
  • Poids: 46 g
Produit:
clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour éléments de réglage en hauteur
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 45 mm
Numéro d’article:
25120.0983
outil de montage
  • clé à ergot pour réglage de hauteur
  • Pour élément de nivellement taille d2: 45 mm
  • clé à ergot DIN 1810, forme A: 45 mm – 50 mm
  • Poids: 156 g
Produit:
clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour éléments de réglage en hauteur
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 58 mm
Numéro d’article:
25120.0984
outil de montage
  • clé à ergot pour réglage de hauteur
  • Pour élément de nivellement taille d2: 58 mm
  • clé à ergot DIN 1810, forme A: 58 mm – 62 mm
  • Poids: 250 g
Produit:
clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour éléments de réglage en hauteur
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 70 mm
Numéro d’article:
25120.0985
outil de montage
  • clé à ergot pour réglage de hauteur
  • Pour élément de nivellement taille d2: 70 mm
  • clé à ergot DIN 1810, forme A: 68 mm – 75 mm
  • Poids: 253 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25120. Éléments de réglage en hauteur – oscillants
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.