Ac­cou­ple­ments ra­pides avec compensation du déplacement radiale et bride de fixation

EH 25100.

Accouplement rapide avec compensation du déplacement radiale pour utilisations multiples, p. ex. comme connexion entre tige de piston et unité de mouvement linéaire.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
2,5 kN
Numéro d’article:
25100.0206
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,6 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 2,5 kN
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
25100.0208
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 4,5 kN
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
25100.0210
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 6,5 kN
  • Poids: 175 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
25100.0212
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,8 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 10 kN
  • Poids: 279 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
25100.0216
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 18 kN
  • Poids: 455 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
25100.0220
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 30 kN
  • Poids: 810 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
25100.0230
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 6,5 kN
  • Poids: 176 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
25100.0232
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,8 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 10 kN
  • Poids: 280 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
25100.0236
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 18 kN
  • Poids: 454 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
25100.0240
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 30 kN
  • Poids: 812 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
2,5 kN
Numéro d’article:
25100.0256
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,6 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 2,5 kN
  • Poids: 77 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
25100.0258
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d3: 14,4 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 4,5 kN
  • Poids: 123 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
25100.0260
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 6,5 kN
  • Poids: 187 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
25100.0262
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,8 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 10 kN
  • Poids: 295 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
25100.0266
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 18 kN
  • Poids: 471 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
25100.0270
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 30 kN
  • Poids: 850 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
25100.0280
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 6,5 kN
  • Poids: 188 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
25100.0282
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,8 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 10 kN
  • Poids: 294 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
25100.0286
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 18 kN
  • Poids: 471 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
25100.0290
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 30 kN
  • Poids: 836 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides

Matières

Bride

  • acier traité, phosphaté

Pièce d'accouplement

  • acier traité, phosphaté

Contre-écrou

  • acier, noir (ISO 4035/8675)

Notes

Les accouplements rapides ne transmettent pas de couple.

Assemblage

Le montage et le démontage du couplage simple, robuste, en deux parties, se fait au moyen d'une rainure en T, aucun ajustement manuel n'est nécessaire.

L'accouplements rapide peut être monté sur des vérin linéaires pneumatiques ou hydrauliques grâce au filetage de raccordement.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25100. Accouplements rapides – avec compensation du déplacement radiale et bride de fixation
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.