Ac­cou­ple­ments ra­pides avec compensation du déplacement radiale

EH 25100.

Accouplement rapide avec compensation du déplacement radiale pour utilisations multiples, p. ex. comme connexion entre tige de piston et unité de mouvement linéaire. 

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
2,5 kN
Numéro d’article:
25100.0006
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • l1: ~ 37,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4 min.: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • SW SW1: 19 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,6 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 2,5 kN
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
25100.0008
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4 min.: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • SW SW1: 24 mm
  • SW SW2: 13 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 4,5 kN
  • Poids: 86 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
25100.0010
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 6,5 kN
  • Poids: 148 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
25100.0012
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,8 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 10 kN
  • Poids: 209 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
25100.0016
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 18 kN
  • Poids: 382 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
25100.0020
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 30 kN
  • Poids: 572 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
25100.0030
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 6,5 kN
  • Poids: 148 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
25100.0032
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,8 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 10 kN
  • Poids: 209 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
25100.0036
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 18 kN
  • Poids: 381 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec vis d'accouplement
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
25100.0040
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec vis d'accouplement – croquis 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 30 kN
  • Poids: 571 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
2,5 kN
Numéro d’article:
25100.0056
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: ~ 37,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l4 min.: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • SW SW1: 19 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,6 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 2,5 kN
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
25100.0058
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • d3: 14,4 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l4 min.: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • SW SW1: 24 mm
  • SW SW2: 13 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 4,5 kN
  • Poids: 91 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
25100.0060
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 6,5 kN
  • Poids: 159 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
25100.0062
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,8 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 10 kN
  • Poids: 224 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
25100.0066
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 18 kN
  • Poids: 403 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
25100.0070
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 30 kN
  • Poids: 606 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
25100.0080
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 6,5 kN
  • Poids: 159 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
25100.0082
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,8 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 10 kN
  • Poids: 223 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
25100.0086
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 18 kN
  • Poids: 403 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
Ver­sion:
avec écrou d'accouplement
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
25100.0090
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • avec écrou d'accouplement – croquis 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 30 kN
  • Poids: 596 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides

Matières

Griffe de serrage

  • acier traité, phosphaté

Pièce d'accouplement

  • acier traité, phosphaté

Contre-écrou

  • acier, noir (ISO 4035/8675)

Notes

Les accouplements rapides ne transmettent pas de couple.

Assemblage

Le montage et le démontage du couplage simple, robuste, en deux parties, se fait au moyen d'une rainure en T, aucun ajustement manuel n'est nécessaire.

L'accouplements rapide peut être monté sur des vérin linéaires pneumatiques ou hydrauliques grâce au filetage de raccordement.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25100. Accouplements rapides – avec compensation du déplacement radiale
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.