Ron­delles pi­vo­tantes im­per­dables DIN 6371 avec vis à tête plate DIN 923

EH 22280.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Di­men­sion no­mi­nale d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s -0,2 [mm]
Vis [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Di­men­sion no­mi­nale d3 [mm]:
6 mm
b [mm]:
7,5 mm
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
19,6 mm
l2 [mm]:
11 mm
l3 [mm]:
29 mm
l4 [mm]:
19 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
Vis [mm]:
M6 x 10 mm
Numéro d’article:
22280.0006
CAO
Documents
Rondelle pivotante
  • Dimension nominale d3: 6 mm
  • b: 7,5 mm
  • d1: 38 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 19,6 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 19 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • Vis: M6 x 10 mm
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Rondelle pivotante
Di­men­sion no­mi­nale d3 [mm]:
8 mm
b [mm]:
9,5 mm
d1 [mm]:
43 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
21,6 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
32,5 mm
l4 [mm]:
21 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
Vis [mm]:
M6 x 10 mm
Numéro d’article:
22280.0008
CAO
Documents
Rondelle pivotante
  • Dimension nominale d3: 8 mm
  • b: 9,5 mm
  • d1: 43 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 21,6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 32,5 mm
  • l4: 21 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • Vis: M6 x 10 mm
  • Poids: 81 g
vers la vue d'article
Rondelle pivotante
Di­men­sion no­mi­nale d3 [mm]:
10 mm
b [mm]:
11,5 mm
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
23,6 mm
l2 [mm]:
17 mm
l3 [mm]:
36,5 mm
l4 [mm]:
23 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
Vis [mm]:
M6 x 10 mm
Numéro d’article:
22280.0010
CAO
Documents
Rondelle pivotante
  • Dimension nominale d3: 10 mm
  • b: 11,5 mm
  • d1: 48 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 23,6 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 23 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • Vis: M6 x 10 mm
  • Poids: 99 g
vers la vue d'article
Rondelle pivotante
Di­men­sion no­mi­nale d3 [mm]:
12 mm
b [mm]:
13,5 mm
d1 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
29,6 mm
l2 [mm]:
22 mm
l3 [mm]:
45 mm
l4 [mm]:
29 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
Vis [mm]:
M8 x 12 mm
Numéro d’article:
22280.0012
CAO
Documents
Rondelle pivotante
  • Dimension nominale d3: 12 mm
  • b: 13,5 mm
  • d1: 61 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 29,6 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 29 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • Vis: M8 x 12 mm
  • Poids: 192 g
vers la vue d'article
Rondelle pivotante
Di­men­sion no­mi­nale d3 [mm]:
16 mm
b [mm]:
17,5 mm
d1 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
33,6 mm
l2 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
33 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
Vis [mm]:
M8 x 12 mm
Numéro d’article:
22280.0016
CAO
Documents
Rondelle pivotante
  • Dimension nominale d3: 16 mm
  • b: 17,5 mm
  • d1: 68 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 33,6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 33 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • Vis: M8 x 12 mm
  • Poids: 229 g
vers la vue d'article
Rondelle pivotante
Di­men­sion no­mi­nale d3 [mm]:
20 mm
b [mm]:
21,5 mm
d1 [mm]:
74 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
36,6 mm
l2 [mm]:
28 mm
l3 [mm]:
55 mm
l4 [mm]:
36 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
Vis [mm]:
M8 x 12 mm
Numéro d’article:
22280.0020
CAO
Documents
Rondelle pivotante
  • Dimension nominale d3: 20 mm
  • b: 21,5 mm
  • d1: 74 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 36,6 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 55 mm
  • l4: 36 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • Vis: M8 x 12 mm
  • Poids: 265 g
vers la vue d'article
Rondelle pivotante
Di­men­sion no­mi­nale d3 [mm]:
24 mm
b [mm]:
25,5 mm
d1 [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
40,6 mm
l2 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
62 mm
l4 [mm]:
40 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
Vis [mm]:
M8 x 16 mm
Numéro d’article:
22280.0024
CAO
Documents
Rondelle pivotante
  • Dimension nominale d3: 24 mm
  • b: 25,5 mm
  • d1: 82 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 40,6 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 40 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • Vis: M8 x 16 mm
  • Poids: 430 g
vers la vue d'article
Rondelle pivotante
Di­men­sion no­mi­nale d3 [mm]:
30 mm
b [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
97 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
49 mm
l2 [mm]:
39 mm
l3 [mm]:
73 mm
l4 [mm]:
48 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
Vis [mm]:
M8 x 16 mm
Numéro d’article:
22280.0030
CAO
Documents
Rondelle pivotante
  • Dimension nominale d3: 30 mm
  • b: 32 mm
  • d1: 97 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 73 mm
  • l4: 48 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • Vis: M8 x 16 mm
  • Poids: 584 g
vers la vue d'article
Rondelle pivotante

Matières

Vis à tête fraisée

  • acier, bruni, qualité 5.8

Rondelle pivotante

  • acier traité, bruni

Assemblage

Les rondelles pivotantes sont imperdables et peuvent être installées en utilisant la vis incluse. Vous pouvez sélectionner le sens horaire ou rotation antihoraire.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22280. Rondelles pivotantes imperdables – DIN 6371 avec vis à tête plate DIN 923
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.