22290.0010 - Rondelle amovible
DIN 6372

Les rondelles amovibles (rondelles de fente) sont conçues selon la norme DIN 6372. Pour une manipulation plus simple, les rondelles amovibles disposent d’un moletage sur tout le tour.

Cet article 22290.0010 - Rondelle amovible DIN 6372 / (Dimension nominale: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Ron­delles amo­vi­bles  DIN 6372 (EH 22290.)

Di­men­sion no­mi­nale [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Di­men­sion no­mi­nale [mm]:
10 mm
b [mm]:
10,5 mm
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
25 mm
l [mm]:
1,2 mm
s [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22290.0010
Documents
Rondelle amovible
  • Dimension nominale: 10 mm
  • b: 10,5 mm
  • d1: 34 mm
  • d2: 25 mm
  • l: 1,2 mm
  • s: 8 mm
  • Poids: 38 g
Rondelle amovible

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22290.0010
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.