22150.0010 - Poussoir latéral
lisses, sans joint d'étanchéité

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Cet article 22150.0010 - Poussoir latéral lisses, sans joint d'étanchéité / embout en acier, force légère du ressort (d1: 6 mm, d2: 3 mm, Pression F max.1: ~ 10 N) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs la­té­raux lisses, sans joint d'étanchéité (EH 22150.)

Ma­tières
Em­bout
d1 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion F - max.1) ~ [N]
Course s [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Course s [mm]:
0,5 mm
Numéro d’article:
22150.0010
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Pression F max.1): ~ 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
Poussoir latéral
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
d1: 6 mm
Numéro d’article:
22150.0830
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 6 mm
  • Poids: 19 g

Matières

Corps

  • aluminium

Ressort

  • inox

Embout

  • acier cémenté, zingué par galvanisation

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Assemblage

Montage par emmanchement.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s

ou

y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22150.0010
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.