22150.1026 - Poussoir latéral
lisses, sans joint d'étanchéité, avec taraudage

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Cet article 22150.1026 - Poussoir latéral lisses, sans joint d'étanchéité, avec taraudage / Ressort standard   (d1: 10 mm, d2: M4, Pression F max.1: ~ 75 N) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs la­té­raux lisses, sans joint d'étanchéité, avec taraudage (EH 22150.)

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion F - max.1) ~ [N]
Course s [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.1026
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Pression F max.1): ~ 75 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • Course s: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,1 g
Poussoir latéral
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 10 mm
Numéro d’article:
22150.0831
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 10 mm
  • Poids: 49 g

Matières

Corps

  • aluminium

Rondelle taraudée

  • acier bruni

Ressort

  • acier bruni

Notes

La tige peut être personnalisée et vissée dans le taraudage du corps.

Caractéristique

Ressort standard = ressort acier, bruni

Assemblage

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de la pièce,

w = longueur de la pièce,

x = course,

z = diamètre de butée

Calcul de la dimension x pour pièces :

x = d2/2 - s

Montage par emmanchement.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22150.1026
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.