Pous­soirs la­té­raux lisses, avec joint d'étanchéité, avec taraudage - INCH

EH 2B150.

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Joint d'étanchéité pour protéger des copeaux et poussières.

Votre sélection a donné lieu à 9 résultats

Ma­tières
d1 [in]
d2
Pres­sion F max.1) ~ [lb]
Course s [in]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Course s [in]:
0,063 in
Numéro d’article:
2B150.1120
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Pression F max.1): ~ 4,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,157 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,063 in
  • Course s: 0,063 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,083 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Course s [in]:
0,063 in
Numéro d’article:
2B150.1121
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Pression F max.1): ~ 11,2 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,157 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,063 in
  • Course s: 0,063 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,09 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Course s [in]:
0,063 in
Numéro d’article:
2B150.1122
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force puissante du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Pression F max.1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,157 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,063 in
  • Course s: 0,063 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,096 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Course s [in]:
0,079 in
Numéro d’article:
2B150.1125
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Pression F max.1): ~ 9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,295 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,063 in
  • Course s: 0,079 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,085 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Course s [in]:
0,079 in
Numéro d’article:
2B150.1126
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Pression F max.1): ~ 16,9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,295 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,063 in
  • Course s: 0,079 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,094 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Course s [in]:
0,079 in
Numéro d’article:
2B150.1127
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force puissante du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Pression F max.1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,295 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,063 in
  • Course s: 0,079 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,107 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
5/8 in
d2:
1/4-20
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Course s [in]:
0,126 in
Numéro d’article:
2B150.1140
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force légère du ressort
  • d1: 5/8 in
  • d2: 1/4-20
  • Pression F max.1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 in
  • l2: 0,453 in
  • l3: 0,295 in
  • l4: 0,079 in
  • Course s: 0,126 in
  • Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,368 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
5/8 in
d2:
1/4-20
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Course s [in]:
0,126 in
Numéro d’article:
2B150.1141
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: 5/8 in
  • d2: 1/4-20
  • Pression F max.1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 in
  • l2: 0,453 in
  • l3: 0,295 in
  • l4: 0,079 in
  • Course s: 0,126 in
  • Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,312 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
5/8 in
d2:
1/4-20
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Course s [in]:
0,126 in
Numéro d’article:
2B150.1142
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force puissante du ressort
  • d1: 5/8 in
  • d2: 1/4-20
  • Pression F max.1): ~ 45 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 in
  • l2: 0,453 in
  • l3: 0,295 in
  • l4: 0,079 in
  • Course s: 0,126 in
  • Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,334 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral

Matières

Joint

  • CR

Corps

  • aluminium

Rondelle taraudée

  • acier bruni

Ressort

  • inox
  • acier bruni
  • acier, zingué par galvanisation

Notes

La tige peut être personnalisée et vissée dans le taraudage du corps.

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 10 mm
Numéro d’article:
22150.0831
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 10 mm
  • Poids: 49 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 16 mm
Numéro d’article:
22150.0833
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 16 mm
  • Poids: 105 g

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Ressort standard = ressort acier, bruni

Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation

Assemblage

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de la pièce,

w = longueur de la pièce,

x = course,

z = diamètre de butée

Calcul de la dimension x pour pièces :

x = d2/2 - s

Montage par emmanchement.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 2B150. Poussoirs latéraux – lisses, avec joint d'étanchéité, avec taraudage - INCH
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.