Pous­soirs la­té­raux lisses, avec joint d'étanchéité

EH 22150.

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Joint d'étanchéité pour protéger des copeaux et poussières.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ma­tières
Em­bout
d1 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion F max.1) ~ [N]
Course s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Course s [mm]:
0,5 mm
Numéro d’article:
22150.0110
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Pression F max.1): ~ 10 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
0,5 mm
Numéro d’article:
22150.0111
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, ressort standard  
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Pression F max.1): ~ 20 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
0,5 mm
Numéro d’article:
22150.0112
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Pression F max.1): ~ 40 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0120
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Pression F max.1): ~ 20 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 2,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0121
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, ressort standard  
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Pression F max.1): ~ 50 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0122
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0125
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Pression F max.1): ~ 40 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Course s: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0126
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, ressort standard  
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Pression F max.1): ~ 75 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Course s: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0127
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Course s: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 3,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
1,3 mm
Numéro d’article:
22150.0130
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Pression F max.1): ~ 50 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • Course s: 1,3 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1,3 mm
Numéro d’article:
22150.0131
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, ressort standard  
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • Course s: 1,3 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Course s [mm]:
1,3 mm
Numéro d’article:
22150.0132
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Pression F max.1): ~ 150 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • Course s: 1,3 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 7,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0140
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0141
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, ressort standard  
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Pression F max.1): ~ 150 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0142
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Pression F max.1): ~ 200 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Course s [mm]:
0,5 mm
Numéro d’article:
22150.0150
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force légère du ressort
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Pression F max.1): ~ 10 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0160
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force légère du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Pression F max.1): ~ 20 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0165
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force légère du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Pression F max.1): ~ 40 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Course s: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
1,3 mm
Numéro d’article:
22150.0170
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force légère du ressort
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Pression F max.1): ~ 50 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,5 mm
  • Course s: 1,3 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0180
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force légère du ressort
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,3 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral

Matières

Joint

  • CR

Corps

  • aluminium

Ressort

  • inox
  • acier bruni
  • acier, zingué par galvanisation

Embout

  • acier cémenté, zingué par galvanisation
  • thermoplastique (POM), blanc
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 6 mm
Numéro d’article:
22150.0830
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 6 mm
  • Poids: 19 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 10 mm
Numéro d’article:
22150.0831
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 10 mm
  • Poids: 49 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 12 mm
Numéro d’article:
22150.0832
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 12 mm
  • Poids: 86 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 16 mm
Numéro d’article:
22150.0833
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 16 mm
  • Poids: 105 g

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Ressort standard = ressort acier, bruni

Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation

Assemblage

Montage par emmanchement.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s

ou

y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22150. Poussoirs latéraux – lisses, avec joint d'étanchéité
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.