Pous­soirs la­té­raux avec ressort plastique et embout - INCH

EH 2B150.

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Votre sélection a donné lieu à 36 résultats

Ma­tières
Em­bout
d1 [in]
d2 [in]
Pres­sion F max.1) ~ [lb]
Course s [in]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
1/4 in
d2 [in]:
0,118 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 2,2 lb
Course s [in]:
0,008 in
Numéro d’article:
2B150.0410 3)
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force légère du ressort
  • d1: 1/4 in
  • d2: 0,118 in
  • Pression F max.1): ~ 2,2 lb
  • l1 -0,03: 0,295 in
  • l2 ±0,02: 0,145 in
  • Course s: 0,008 in
  • Alésage de positionnement D H8: 0,25 in
  • x2): 0,051 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,013 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
1/4 in
d2 [in]:
0,118 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
Course s [in]:
0,008 in
Numéro d’article:
2B150.0411 3)
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/Ressort standard  
  • d1: 1/4 in
  • d2: 0,118 in
  • Pression F max.1): ~ 4,4 lb
  • l1 -0,03: 0,295 in
  • l2 ±0,02: 0,145 in
  • Course s: 0,008 in
  • Alésage de positionnement D H8: 0,25 in
  • x2): 0,051 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,012 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
Course s [in]:
0,016 in
Numéro d’article:
2B150.0420
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Pression F max.1): ~ 6,7 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,287 in
  • Course s: 0,016 in
  • Alésage de positionnement D H8: 0,438 in
  • x2): 0,083 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,054 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 13,5 lb
Course s [in]:
0,016 in
Numéro d’article:
2B150.0421
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/Ressort standard  
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Pression F max.1): ~ 13,5 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,287 in
  • Course s: 0,016 in
  • Alésage de positionnement D H8: 0,438 in
  • x2): 0,083 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,052 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 20 lb
Course s [in]:
0,016 in
Numéro d’article:
2B150.0422
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force puissante du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Pression F max.1): ~ 20 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,287 in
  • Course s: 0,016 in
  • Alésage de positionnement D H8: 0,438 in
  • x2): 0,083 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,054 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
Course s [in]:
0,02 in
Numéro d’article:
2B150.0425
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Pression F max.1): ~ 4,4 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,406 in
  • Course s: 0,02 in
  • Alésage de positionnement D H8: 0,438 in
  • x2): 0,098 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,058 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
Course s [in]:
0,02 in
Numéro d’article:
2B150.0426
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/Ressort standard  
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Pression F max.1): ~ 6,7 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,406 in
  • Course s: 0,02 in
  • Alésage de positionnement D H8: 0,438 in
  • x2): 0,098 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,057 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 13,5 lb
Course s [in]:
0,02 in
Numéro d’article:
2B150.0427
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force puissante du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Pression F max.1): ~ 13,5 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,406 in
  • Course s: 0,02 in
  • Alésage de positionnement D H8: 0,438 in
  • x2): 0,098 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,058 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 11,1 lb
Course s [in]:
0,024 in
Numéro d’article:
2B150.0430
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/Ressort standard  
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Pression F max.1): ~ 11,1 lb
  • l1 -0,03: 0,553 in
  • l2 ±0,02: 0,515 in
  • Course s: 0,024 in
  • Alésage de positionnement D H8: 0,5 in
  • x2): 0,134 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,104 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 22,2 lb
Course s [in]:
0,024 in
Numéro d’article:
2B150.0431
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force puissante du ressort
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Pression F max.1): ~ 22,2 lb
  • l1 -0,03: 0,553 in
  • l2 ±0,02: 0,515 in
  • Course s: 0,024 in
  • Alésage de positionnement D H8: 0,5 in
  • x2): 0,134 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,106 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
5/8 in
d2 [in]:
0,394 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 18 lb
Course s [in]:
0,031 in
Numéro d’article:
2B150.0440
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/Ressort standard  
  • d1: 5/8 in
  • d2: 0,394 in
  • Pression F max.1): ~ 18 lb
  • l1 -0,03: 0,675 in
  • l2 ±0,02: 0,678 in
  • Course s: 0,031 in
  • Alésage de positionnement D H8: 0,625 in
  • x2): 0,166 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,196 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
5/8 in
d2 [in]:
0,394 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 36 lb
Course s [in]:
0,031 in
Numéro d’article:
2B150.0441
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force puissante du ressort
  • d1: 5/8 in
  • d2: 0,394 in
  • Pression F max.1): ~ 36 lb
  • l1 -0,03: 0,675 in
  • l2 ±0,02: 0,678 in
  • Course s: 0,031 in
  • Alésage de positionnement D H8: 0,625 in
  • x2): 0,166 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,2 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral

Matières

Corps

  • aluminium

Ressort

  • plastique

Embout

  • acier cémenté, bruni
  • inox
  • thermoplastique (POM), blanc

Notes

This is a discontinued article.

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 6 mm
Numéro d’article:
22150.0830
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 6 mm
  • Poids: 19 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 10 mm
Numéro d’article:
22150.0831
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 10 mm
  • Poids: 49 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 12 mm
Numéro d’article:
22150.0832
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 12 mm
  • Poids: 86 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 16 mm
Numéro d’article:
22150.0833
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 16 mm
  • Poids: 105 g

Caractéristique

Force légère du ressort = ressort bleu

ressort standard   = ressort rouge

Force puissante du ressort = ressort vert

Assemblage

Montage par emmanchement.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s

ou

y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 2B150. Poussoirs latéraux – avec ressort plastique et embout - INCH
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.