Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.
Cet article 22150.0370 - Poussoir latéral avec filetage, sans joint d'étanchéité / force légère du ressort (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Pression F max.1: ~ 20 N) est une variante du groupe d’articles Poussoirs latéraux avec filetage, sans joint d'étanchéité (EH 22150.)
1) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
2) valeur moyenne mesurée
Corps
Ressort
Embout
Ressort léger = ressort inox
Montage par vissage avec outil de montage.
Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :
l0 = z/2 + w + x,
l0 = entraxe,
y = hauteur de pièce,
w = longueur de pièce,
x = dimension coordonnée,
s = course
z = diamètre de butée
Calcul dimension x :
y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s
ou
y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage