2B150.0810 - Douilles excentriques
pour poussoirs latéraux, lisses - INCH

La douille excentrique s'utilise en combinaison avec les poussoirs latéraux lisses type EH 2B150. pour positionner, plaquer contre une butée, ou brider des pièces à usiner avec tolérances importantes.

Cet article 2B150.0810 - Douilles excentriques pour poussoirs latéraux, lisses - INCH / (d1 H8: 7/16 in) est une variante du groupe d’articles Douilles ex­cen­triques pour poussoirs latéraux, lisses - INCH (EH 2B150.)

d1 H8 [in]
d2 h9 [in]
l [in]
x [in]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 H8 [in]:
7/16 in
d2 h9 [in]:
11/16 in
l [in]:
0,469 in
x [in]:
0,079 in
Numéro d’article:
2B150.0810
Documents
Douilles excentriques
  • d1 H8: 7/16 in
  • d2 h9: 11/16 in
  • l: 0,469 in
  • x: 0,079 in
  • Alésage de positionnement D H8: 11/16 in
  • Poids: 0,378 oz
Douilles excentriques

Matières

Corps

  • acier bruni

Assemblage

Montage et définition de la position par blocage de la tige filetée.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 2B150.0810
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.