Douilles ex­cen­triques pour poussoirs latéraux, lisses

EH 22150.

La douille excentrique s'utilise en combinaison avec les poussoirs latéraux lisses type EH 22150. pour positionner, plaquer contre une butée, ou brider des pièces à usiner avec tolérances importantes.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

d1 H8 [mm]
d2 h9 [mm]
l [mm]
x [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 H8 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
l [mm]:
9,9 mm
x [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0806
CAO
Documents
Douilles excentriques
  • d1 H8: 6 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • l: 9,9 mm
  • x: 2 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 12 mm
  • Poids: 5,5 g
vers la vue d'article
Douilles excentriques
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 h9 [mm]:
16 mm
l [mm]:
11,9 mm
x [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0810
CAO
Documents
Douilles excentriques
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 h9: 16 mm
  • l: 11,9 mm
  • x: 2 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 16 mm
  • Poids: 9,5 g
vers la vue d'article
Douilles excentriques
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
l [mm]:
13,9 mm
x [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0812
CAO
Documents
Douilles excentriques
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • l: 13,9 mm
  • x: 2 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 18 mm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Douilles excentriques
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 h9 [mm]:
25 mm
l [mm]:
17,9 mm
x [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22150.0816
CAO
Documents
Douilles excentriques
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 h9: 25 mm
  • l: 17,9 mm
  • x: 3 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 25 mm
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Douilles excentriques

Matières

Corps

  • acier bruni

Assemblage

Montage et définition de la position par blocage de la tige filetée.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22150. Douilles excentriques – pour poussoirs latéraux, lisses
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.