22593.1845 - Pieds de machines
avec système anti-dérapage

Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.

Ce modèle avec capuchon en caoutchouc protège les surfaces d’appui sensibles et atténue le dérapage.

Le patin est vissé avec la tige filetée/l’écrou par une vis de fixation en acier inoxydable et collé.

Cet article 22593.1845 - Pieds de machines avec système anti-dérapage / avec filetage (d1: 40 mm, d2: M12, l1: 80 mm) est une variante du groupe d’articles Pieds de ma­chines avec système anti-dérapage (EH 22593.)

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.1845
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 102 g
Pieds de machines

Matières

Goujon fileté

  • inox 1.4305

Embout

  • caoutchouc, noir

Contre-écrou

  • inox A2, ISO 4032

Patin

  • inox 1.4301, tribofini
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22593.1845
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.