Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.
Ce modèle avec capuchon en caoutchouc protège les surfaces d’appui sensibles et atténue le dérapage.
Le patin est vissé avec la tige filetée/l’écrou par une vis de fixation en acier inoxydable et collé.
Cet article 22593.0885 - Pieds de machines avec système anti-dérapage / avec filetage (d1: 80 mm, d2: M16, l1: 100 mm) est une variante du groupe d’articles Pieds de machines avec système anti-dérapage (EH 22593.)
Goujon fileté
Embout
Contre-écrou
Patin
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage