Pa­tins ar­ti­cu­lés

EH 22590.

Les patins articulés peuvent être utilisés comme pieds de machines ou butée. Les surfaces d’appuis non parallèles peuvent être compensées jusqu'à 15 °.

Votre sélection a donné lieu à 57 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22590.0442
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 156 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22590.0452
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 237 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22590.0456
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 283 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22590.0468
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 45 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 460 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22590.0472
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 45 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 608 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22590.0482
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 55 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 781 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22590.0488
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 55 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1015 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22590.0495
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 65 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 994 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22590.0498
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 65 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1320 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22590.0610
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, inox
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22590.0622
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, inox
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 14 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22590.0638
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, inox
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 16 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 134 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22590.0642
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, inox
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 16 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 158 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22590.0652
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, inox
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 28 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 212 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22590.0656
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, inox
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 28 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 248 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22590.0668
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, inox
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 36 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 412 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22590.0672
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, inox
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 36 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 624 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22590.0682
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, inox
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 44 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 790 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22590.0688
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, inox
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 44 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1031 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22590.0695
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, inox
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 52 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1001 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22590.0698
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, inox
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 52 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1323 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22590.0510
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox – croquis 2, thermoplastique
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 4 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22590.0522
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox – croquis 2, thermoplastique
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 7 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22590.0538
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox – croquis 2, thermoplastique
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 93 g
vers la vue d'article
Patins articulés

Matières

Rotule

  • acier traité, bruni
  • inox 1.4305

Patin

  • acier traité, bruni
  • inox 1.4305
  • thermoplastique (POM), blanc

Rotule avec axe

  • acier traité, bruni
  • inox 1.4305

Contre-écrou

  • acier, bruni, ISO 4032
  • acier, bruni, DIN 934
  • inox A2, ISO 4032
  • inox A2, DIN 934

Notes

Pour les versions d1 = M10 et M12 le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22590. Patins articulés
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.