22590.0116 - Patins articulés

Les patins articulés peuvent être utilisés comme pieds de machines ou butée. Les surfaces d’appuis non parallèles peuvent être compensées jusqu'à 15 °.

Cet article 22590.0116 - Patins articulés / patin en thermoplastique, rotule en inox (d1: M16) est une variante du groupe d’articles Pa­tins ar­ti­cu­lés (EH 22590.)

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0116
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 75 g
Patins articulés

Matières

Rotule

  • inox 1.4305

Patin

  • thermoplastique (POM), blanc

Notes

Pour les versions d1 = M10 et M12 le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22590.0116
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.