Pa­tins ar­ti­cu­lés avec trous de fixation

EH 22590.

Les patins articulés peuvent être utilisés comme pieds de machines ou butée. Les surfaces d’appuis non parallèles peuvent être compensées jusqu'à 15 °.

Deux trous de fixation dans le patin.

Votre sélection a donné lieu à 19 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 -0,5 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
patin et rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
22590.0706
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule en inox – croquis 1
  • d1: M6
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 32 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 6,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22590.0708
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule en inox – croquis 1
  • d1: M8
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 38 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 8,5 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 14 kN
  • Poids: 131 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
16 kN
Numéro d’article:
22590.0710
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule en inox – croquis 1
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 16 kN
  • Poids: 251 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
28 kN
Numéro d’article:
22590.0712
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule en inox – croquis 1
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 12,5 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 28 kN
  • Poids: 324 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22590.0716
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule en inox – croquis 1
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 13,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 36 kN
  • Poids: 492 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
44 kN
Numéro d’article:
22590.0720
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule en inox – croquis 1
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 16,5 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 44 kN
  • Poids: 784 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
52 kN
Numéro d’article:
22590.0724
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule en inox – croquis 1
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 20,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 52 kN
  • Poids: 1392 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec embout en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
22590.0810
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
  • d1: M6
  • d2 -0,5: 45 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 32 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • l2: 57 mm
  • h2: 6,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
  • Poids: 93 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec embout en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22590.0822
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
  • d1: M8
  • d2 -0,5: 50 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 38 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • l2: 76 mm
  • h2: 8,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 14 kN
  • Poids: 163 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec embout en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
16 kN
Numéro d’article:
22590.0838
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • l2: 95,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 16 kN
  • Poids: 316 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec embout en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
16 kN
Numéro d’article:
22590.0842
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • l2: 145,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 16 kN
  • Poids: 340 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec embout en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
28 kN
Numéro d’article:
22590.0852
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • l2: 94,5 mm
  • h2: 12,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 28 kN
  • Poids: 481 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec embout en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
28 kN
Numéro d’article:
22590.0856
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • l2: 144,5 mm
  • h2: 12,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 28 kN
  • Poids: 510 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec embout en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22590.0868
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • l2: 94 mm
  • h2: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 36 kN
  • Poids: 617 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec embout en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22590.0872
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • l2: 194 mm
  • h2: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 36 kN
  • Poids: 905 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec embout en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
44 kN
Numéro d’article:
22590.0882
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • l2: 92,5 mm
  • h2: 16,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 44 kN
  • Poids: 1125 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec embout en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
44 kN
Numéro d’article:
22590.0888
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • l2: 192,5 mm
  • h2: 16,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 44 kN
  • Poids: 1408 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec embout en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
52 kN
Numéro d’article:
22590.0895
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • l2: 91 mm
  • h2: 20,5 mm
  • SW: 36 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 52 kN
  • Poids: 1906 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec embout en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
52 kN
Numéro d’article:
22590.0898
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec embout en inox – croquis 2
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • l2: 191 mm
  • h2: 20,5 mm
  • SW: 36 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 52 kN
  • Poids: 2000 g
vers la vue d'article
Patins articulés

Matières

Rotule

  • inox 1.4305

Patin

  • inox 1.4305

Rotule avec axe

  • inox 1.4305

Contre-écrou

  • inox A2, ISO 4032
  • inox A2, DIN 934

Notes

Pour les versions d1 = M10 et M12 le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22590. Patins articulés – avec trous de fixation
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.