22570.0424 - Goujon fileté
avec embout sphérique

Les goujons filetés avec embout sphérique (EH 22570.) peuvent être combinés avec les patins en plastique (EH 22570.).

Cet article 22570.0424 - Goujon fileté avec embout sphérique / (d1: M8, l: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Gou­jons fi­le­tés avec embout sphérique (EH 22570.)

Ma­tières
d1 [mm]
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22570.0424
Documents
Goujon fileté
  • inox
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 14 g
Goujon fileté

Matières

  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22570.0424
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.