Em­bouts à ro­tule DIN 12240-4, avec taraudage

EH 22982.

Les embouts à rotule conviennent à une utilisation universelle pour les applications avec charge dynamique. Le modèle en acier inoxydable peut être utilisé non seulement dans les zones à risque de corrosion, mais aussi pour les charges dynamiques élevées.

Les embouts à rotule sont utilisées pour les paliers nécessitant des mouvements entre l’arbre et le boîtier et où les mouvements ne sont pas rectilignes.

Les embouts à rotule sont des éléments prêts à poser fabriqués selon la norme DIN ISO 12240-4 (série de dimensions K). Grâce au tissu PTFE intégré à la coquille de palier, les têtes articulées sont sans entretien.

Veuillez tenir compte des consignes techniques à la suite de cette page produit.

Votre sélection a donné lieu à 44 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Numéro d’article:
22982.0202
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, acier de decolletage
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Charge dynamique de base C: 7,5 kN
  • Charge statique de base C0: 8 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22982.0204
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, acier de decolletage
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Charge dynamique de base C: 9,3 kN
  • Charge statique de base C0: 8,9 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22982.0206
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, acier de decolletage
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • SW: 13 mm
  • Charge dynamique de base C: 16,7 kN
  • Charge statique de base C0: 14,1 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22982.0208
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, acier de decolletage
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • SW: 17 mm
  • Charge dynamique de base C: 23,4 kN
  • Charge statique de base C0: 19,3 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22982.0210
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, acier de decolletage
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • Charge dynamique de base C: 32 kN
  • Charge statique de base C0: 23,5 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 113 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Numéro d’article:
22982.0212
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, acier de decolletage
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • Charge dynamique de base C: 42 kN
  • Charge statique de base C0: 21 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 165 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22982.0214
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, acier de decolletage
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • Charge dynamique de base C: 52,5 kN
  • Charge statique de base C0: 32 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 235 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22982.0216
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, acier de decolletage
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • Charge dynamique de base C: 64 kN
  • Charge statique de base C0: 38,5 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 317 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22982.0218
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, acier de decolletage
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • SW: 32 mm
  • Charge dynamique de base C: 78 kN
  • Charge statique de base C0: 44 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 413 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22982.0220
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, acier de decolletage
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • Charge dynamique de base C: 97 kN
  • Charge statique de base C0: 53 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 528 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Numéro d’article:
22982.0222
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, acier de decolletage
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • Charge dynamique de base C: 122 kN
  • Charge statique de base C0: 62 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 725 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
inox 1.4057, forgé, poli
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Numéro d’article:
22982.0402
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, inox
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Charge dynamique de base C: 7,5 kN
  • Charge statique de base C0: 11,8 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
inox 1.4057, forgé, poli
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22982.0404
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, inox
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Charge dynamique de base C: 9,3 kN
  • Charge statique de base C0: 13,1 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
inox 1.4057, forgé, poli
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22982.0406
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, inox
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • SW: 13 mm
  • Charge dynamique de base C: 16,7 kN
  • Charge statique de base C0: 20,7 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
inox 1.4057, forgé, poli
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22982.0408
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, inox
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • SW: 17 mm
  • Charge dynamique de base C: 23,4 kN
  • Charge statique de base C0: 28,3 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
inox 1.4057, forgé, poli
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22982.0410
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, inox
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • Charge dynamique de base C: 32 kN
  • Charge statique de base C0: 34,5 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 113 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
inox 1.4057, forgé, poli
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Numéro d’article:
22982.0412
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, inox
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • Charge dynamique de base C: 42 kN
  • Charge statique de base C0: 39,5 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 165 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
inox 1.4057, forgé, poli
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22982.0414
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, inox
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • Charge dynamique de base C: 52,5 kN
  • Charge statique de base C0: 60,5 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 235 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
inox 1.4057, forgé, poli
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22982.0416
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, inox
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • Charge dynamique de base C: 64 kN
  • Charge statique de base C0: 73 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 317 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
inox 1.4057, forgé, poli
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22982.0418
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, inox
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • SW: 32 mm
  • Charge dynamique de base C: 78 kN
  • Charge statique de base C0: 83 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 413 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
inox 1.4057, forgé, poli
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22982.0420
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, inox
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • Charge dynamique de base C: 97 kN
  • Charge statique de base C0: 100 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 528 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à droite
Ma­tières:
inox 1.4057, forgé, poli
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Numéro d’article:
22982.0422
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à droite, inox
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • Charge dynamique de base C: 122 kN
  • Charge statique de base C0: 118 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 725 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à gauche
Ma­tières:
acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Numéro d’article:
22982.0224
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à gauche, acier de decolletage
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Charge dynamique de base C: 7,5 kN
  • Charge statique de base C0: 8 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule
Ver­sion:
filetage à gauche
Ma­tières:
acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22982.0226
CAO
Documents
Embouts à rotule
  • filetage à gauche, acier de decolletage
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Charge dynamique de base C: 9,3 kN
  • Charge statique de base C0: 8,9 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Embouts à rotule

Matières

Corps

  • acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
  • inox 1.4057, forgé, poli

Rotule

  • acier de roulement, trempé, rectifié, poli
  • inox 1.4034, trempé, rectifié, poli

Pallier

  • tissu PTFE

Coquille de palier

  • acier de décolletage, zingué par galvanisation
  • inox 1.4571
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22982. Embouts à rotule – DIN 12240-4, avec taraudage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instruction de montage  embouts à rotule (EH 22982.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.