22620.0231 - Inserts carbure
pour alésage tolérancés

Éléments de base destinés à être monté dans les montages d'usinage, les mâchoires de serrage, les bras de serrage, les systèmes de préhension etc. 

Transmission sans jeu, forces de retenue élevées, p. ex. sur pièces de fonderie ou pièces forgées.

Cet article 22620.0231 - Inserts carbure pour alésage tolérancés / avec pointe (d1 n6: 14 mm) est une variante du groupe d’articles In­serts car­bure pour alésage tolérancés (EH 22620.)

Ver­sion
cro­quis
d1 n6 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec pointe
cro­quis:
2
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22620.0231
Documents
Inserts carbure
  • avec pointe – croquis 2
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 9,3 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 14 mm
  • Poids: 15 g
Inserts carbure

Matières

Embout

  • carbure, avec pointe

Corps

  • acier traité, phosphaté

Assemblage

Le montage se fait par un alésage calibré, l'insert peut être fixé par une vis cylindrique.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22620.0231
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.