Embouts

EH 22690.

Utilisation comme butées, appuis et pieds.

Votre sélection a donné lieu à 84 résultats

Ver­sion
cro­quis
h [mm]
d1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
22690.0353
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage1) max.: 407 Nm
  • Poids: 268 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
22690.0355
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 60 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage1) max.: 407 Nm
  • Poids: 415 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22690.0363
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 41 mm
  • Couple de serrage1) max.: 698 Nm
  • Poids: 341 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22690.0365
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 60 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 41 mm
  • Couple de serrage1) max.: 698 Nm
  • Poids: 530 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22690.0421
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage1) max.: 25 Nm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22690.0423
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage1) max.: 25 Nm
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22690.0433
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage1) max.: 46 Nm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22690.0435
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 30 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage1) max.: 46 Nm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22690.0437
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage1) max.: 46 Nm
  • Poids: 84 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0401
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage1) max.: 82 Nm
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0402
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage1) max.: 82 Nm
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0403
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage1) max.: 82 Nm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0404
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage1) max.: 82 Nm
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0405
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage1) max.: 82 Nm
  • Poids: 141 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22690.0443
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage1) max.: 206 Nm
  • Poids: 136 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22690.0445
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage1) max.: 206 Nm
  • Poids: 252 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
22690.0453
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage1) max.: 407 Nm
  • Poids: 261 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
22690.0455
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 60 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage1) max.: 407 Nm
  • Poids: 408 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22690.0463
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 41 mm
  • Couple de serrage1) max.: 698 Nm
  • Poids: 327 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22690.0465
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • h ±0,1: 60 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 41 mm
  • Couple de serrage1) max.: 698 Nm
  • Poids: 514 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui striée
cro­quis:
6
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22690.0521
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui striée – croquis 6
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage1) max.: 25 Nm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui striée
cro­quis:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22690.0523
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui striée – croquis 6
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage1) max.: 25 Nm
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui striée
cro­quis:
6
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22690.0533
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui striée – croquis 6
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage1) max.: 46 Nm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui striée
cro­quis:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22690.0535
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui striée – croquis 6
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 30 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage1) max.: 46 Nm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Embouts

Matières

  • acier cémenté, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22690. Embouts
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.