Embouts

EH 22690.

Utilisation comme butées, appuis et pieds.

Votre sélection a donné lieu à 84 résultats

Ver­sion
cro­quis
h [mm]
d1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui striée
cro­quis:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22690.0221
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui striée – croquis 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui striée
cro­quis:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22690.0231
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui striée – croquis 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui striée
cro­quis:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22690.0232
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui striée – croquis 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui striée
cro­quis:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0201
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui striée – croquis 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui striée
cro­quis:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0202
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui striée – croquis 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui striée
cro­quis:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22690.0242
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui striée – croquis 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage max.: 140 Nm
  • Poids: 106 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui striée
cro­quis:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22690.0243
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui striée – croquis 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage max.: 140 Nm
  • Poids: 136 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui striée
cro­quis:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
22690.0252
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui striée – croquis 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage max.: 290 Nm
  • Poids: 200 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui striée
cro­quis:
3
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
22690.0253
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui striée – croquis 3
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage max.: 290 Nm
  • Poids: 243 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui striée
cro­quis:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22690.0262
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui striée – croquis 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Couple de serrage max.: 498 Nm
  • Poids: 282 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui striée
cro­quis:
3
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22690.0263
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui striée – croquis 3
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Couple de serrage max.: 498 Nm
  • Poids: 338 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui striée
cro­quis:
3
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22690.0264
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui striée – croquis 3
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Couple de serrage max.: 498 Nm
  • Poids: 395 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22690.0321
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage1) max.: 25 Nm
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22690.0323
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage1) max.: 25 Nm
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22690.0333
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage1) max.: 46 Nm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22690.0335
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 30 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage1) max.: 46 Nm
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22690.0337
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage1) max.: 46 Nm
  • Poids: 85 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0301
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage1) max.: 82 Nm
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0302
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage1) max.: 82 Nm
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0303
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage1) max.: 82 Nm
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0304
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage1) max.: 82 Nm
  • Poids: 111 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0305
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage1) max.: 82 Nm
  • Poids: 142 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22690.0343
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage1) max.: 206 Nm
  • Poids: 141 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22690.0345
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage1) max.: 206 Nm
  • Poids: 256 g
vers la vue d'article
Embouts

Matières

  • acier cémenté, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22690. Embouts
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.