Embouts

EH 22690.

Utilisation comme butées, appuis et pieds.

Votre sélection a donné lieu à 84 résultats

Ver­sion
cro­quis
h [mm]
d1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui plane
cro­quis:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22690.0021
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui plane
cro­quis:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22690.0031
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui plane
cro­quis:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22690.0032
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui plane
cro­quis:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0001
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui plane
cro­quis:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0002
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 55 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui plane
cro­quis:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22690.0042
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage max.: 140 Nm
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui plane
cro­quis:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22690.0043
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage max.: 140 Nm
  • Poids: 140 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui plane
cro­quis:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
22690.0052
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage max.: 290 Nm
  • Poids: 214 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui plane
cro­quis:
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
22690.0053
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage max.: 290 Nm
  • Poids: 257 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui plane
cro­quis:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22690.0062
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Couple de serrage max.: 498 Nm
  • Poids: 300 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui plane
cro­quis:
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22690.0063
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Couple de serrage max.: 498 Nm
  • Poids: 356 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui plane
cro­quis:
1
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22690.0064
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Couple de serrage max.: 498 Nm
  • Poids: 412 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22690.0121
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22690.0131
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22690.0132
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0101
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22690.0102
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 53 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22690.0142
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage max.: 140 Nm
  • Poids: 105 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22690.0143
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage max.: 140 Nm
  • Poids: 135 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
22690.0152
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage max.: 290 Nm
  • Poids: 206 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
22690.0153
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage max.: 290 Nm
  • Poids: 249 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22690.0162
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Couple de serrage max.: 498 Nm
  • Poids: 285 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22690.0163
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Couple de serrage max.: 498 Nm
  • Poids: 342 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
2
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22690.0164
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Couple de serrage max.: 498 Nm
  • Poids: 398 g
vers la vue d'article
Embouts

Matières

  • acier cémenté, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22690. Embouts
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.