22600.0016 - Éléments d’appui
avec surface d’appui en plastique, oscillant

Utilisables comme pied ou appui articulé vissable.

L’appui en plastique préserve et protège les surfaces de qualité. De plus, l’appui oscillant convient aux surfaces non parallèles.

Cet article 22600.0016 - Éléments d’appui avec surface d’appui en plastique, oscillant / (d1: M16, l1 ±1: 84,4 mm) est une variante du groupe d’articles Élé­ments d’ap­pui avec surface d’appui en plastique, oscillant (EH 22600.)

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
M16
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
62,7 mm
Numéro d’article:
22600.0016
Documents
Éléments d’appui
  • d1: M16
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 62,7 mm
  • l4: 8 mm
  • SW1: 11 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 106 g
Éléments d’appui

Matières

Rotule

  • inox 1.4305

Écrou

  • inox A2

Patin

  • plastique (PEEK), bleu

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22600.0016
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.