Utilisables comme pied ou appui articulé vissable.
L’appui en plastique préserve et protège les surfaces de qualité. De plus, l’appui oscillant convient aux surfaces non parallèles.
Cet article 22600.0008 - Éléments d’appui avec surface d’appui en plastique, oscillant / (d1: M8, l1 ±1: 63,3 mm) est une variante du groupe d’articles Éléments d’appui avec surface d’appui en plastique, oscillant (EH 22600.)
Rotule
Écrou
Patin
Réalisations spéciales sur demande.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: