Cim­blots de po­si­tion­ne­ment avec bille

EH 22630.

La bille facilite le positionnement des pièces à brider et évite le gauchissement.

Votre sélection a donné lieu à 72 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0572
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, inox
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 15 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
22630.0574
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, inox
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 14 mm
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22630.0576
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, inox
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 20 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 16 mm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22630.0580
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, inox
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Poids: 101 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22630.0605
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, acier à outil
  • d1 g6: 5 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 5 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 5 mm
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0606
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, acier à outil
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M3
  • l1: 8 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,8 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 3,1 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0608
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, acier à outil
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • b: 1,9 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22630.0610
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, acier à outil
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • b: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0612
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, acier à outil
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 15 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • b: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
22630.0614
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, acier à outil
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • b: 3,9 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 14 mm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22630.0616
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, acier à outil
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 20 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • b: 4,3 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 16 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22630.0620
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, acier à outil
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • b: 5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
22630.0625
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, acier à outil
  • d1 g6: 25 mm
  • d2 n6: 25 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 25 mm
  • d4: M5
  • l1: 25 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 6 mm
  • t: 10 mm
  • r: 6 mm
  • b: 5,6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 25 mm
  • Poids: 149 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
30 mm
d2 n6 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
22630.0630
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, acier à outil
  • d1 g6: 30 mm
  • d2 n6: 30 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 30 mm
  • d4: M6
  • l1: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 8 mm
  • t: 12 mm
  • r: 8 mm
  • b: 8,8 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 30 mm
  • Poids: 270 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
40 mm
d2 n6 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22630.0640
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, acier à outil
  • d1 g6: 40 mm
  • d2 n6: 40 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 40 mm
  • d4: M6
  • l1: 40 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 10 mm
  • t: 12 mm
  • r: 10 mm
  • b: 12,8 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 40 mm
  • Poids: 657 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
50 mm
d2 n6 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22630.0650
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, acier à outil
  • d1 g6: 50 mm
  • d2 n6: 50 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 50 mm
  • d4: M6
  • l1: 50 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 12 mm
  • r: 12 mm
  • b: 16,7 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 50 mm
  • Poids: 1243 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22630.0665
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, inox
  • d1 g6: 5 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 5 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 5 mm
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0666
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, inox
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M3
  • l1: 8 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,8 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 2,3 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0668
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, inox
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • b: 1,9 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22630.0670
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, inox
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • b: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0672
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, inox
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 15 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • b: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
22630.0674
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, inox
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • b: 3,9 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 14 mm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22630.0676
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, inox
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 20 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • b: 4,3 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 16 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée, corps non étagé
cro­quis:
4
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22630.0680
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, inox
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • b: 5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement

Matières

  • acier à outil, trempé, rectifié, bruni
  • inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22630. Cimblots de positionnement – avec bille
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.