Cim­blots de po­si­tion­ne­ment avec bille

EH 22630.

La bille facilite le positionnement des pièces à brider et évite le gauchissement.

Votre sélection a donné lieu à 72 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
22630.0425
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, acier à outil
  • d1 g6: 25 mm
  • d2 n6: 18 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 25 mm
  • d4: M5
  • l1: 18 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 6 mm
  • t: 10 mm
  • r: 6 mm
  • b: 5,6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 18 mm
  • Poids: 92 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0446
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, inox
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,7 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0448
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, inox
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • b: 2 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
l2 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22630.0450
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, inox
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 7 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • b: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 7 mm
  • Poids: 5,3 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0452
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, inox
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • b: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
22630.0454
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, inox
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • b: 3,76 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22630.0456
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, inox
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • b: 4,3 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22630.0460
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, inox
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • b: 5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 14 mm
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22630.0505
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, acier à outil
  • d1 g6: 5 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 5 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 5 mm
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0506
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, acier à outil
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M3
  • l1: 8 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0508
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, acier à outil
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 6 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22630.0510
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, acier à outil
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0512
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, acier à outil
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 15 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
22630.0514
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, acier à outil
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 14 mm
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22630.0516
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, acier à outil
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 20 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 16 mm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22630.0520
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, acier à outil
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Poids: 101 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
22630.0525
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, acier à outil
  • d1 g6: 25 mm
  • d2 n6: 25 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 25 mm
  • d4: M5
  • l1: 25 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 6 mm
  • t: 10 mm
  • r: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 25 mm
  • Poids: 176 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
30 mm
d2 n6 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
22630.0530
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, acier à outil
  • d1 g6: 30 mm
  • d2 n6: 30 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 30 mm
  • d4: M6
  • l1: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 8 mm
  • t: 12 mm
  • r: 8 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 30 mm
  • Poids: 307 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
40 mm
d2 n6 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22630.0540
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, acier à outil
  • d1 g6: 40 mm
  • d2 n6: 40 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 40 mm
  • d4: M6
  • l1: 40 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 10 mm
  • t: 12 mm
  • r: 10 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 40 mm
  • Poids: 729 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
50 mm
d2 n6 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22630.0550
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, acier à outil
  • d1 g6: 50 mm
  • d2 n6: 50 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 50 mm
  • d4: M6
  • l1: 50 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 12 mm
  • r: 12 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 50 mm
  • Poids: 1422 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22630.0565
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, inox
  • d1 g6: 5 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 5 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 5 mm
  • Poids: 1,8 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0566
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, inox
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M3
  • l1: 8 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0568
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, inox
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 6 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
bille pleine, corps non étagé
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22630.0570
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille pleine, corps non étagé – croquis 3, inox
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement

Matières

  • acier à outil, trempé, rectifié, bruni
  • inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22630. Cimblots de positionnement – avec bille
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.