22680.0101 - Cimblots d'appui
striés ou avec pointe

Pour les pièces à surface rugueuse. Le modèle avec pointe (figure 2) est particulièrement adapté pour les pièces en fonte.

Cet article 22680.0101 - Cimblots d'appui striés ou avec pointe / avec insert carbure, strié et filetage (l1: 20 mm, d1: M10) est une variante du groupe d’articles Cim­blots d'ap­pui striés ou avec pointe (EH 22680.)

Ver­sion
cro­quis
l1 [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec insert carbure, strié et filetage
cro­quis:
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22680.0101
Documents
Cimblots d'appui
  • avec insert carbure, strié et filetage – croquis 1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 39 g
Cimblots d'appui

Matières

Embout

  • carbure, strié

Corps

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22680.0101
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.