22630.0130 - Cimblots d'appui
partiellement DIN 6321 (ancienne norme)

Les cimblots d’appui DIN 6321 (ancienne norme) peuvent être utilisés comme appui de pièces, mais aussi comme butée et pied.

Surface d’appui sans point de centre.

Cet article 22630.0130 - Cimblots d'appui partiellement DIN 6321 (ancienne norme) / tailles intermédiaires (d1: 20 mm, h h9: 6 mm) est une variante du groupe d’articles Cim­blots d'ap­pui partiellement DIN 6321 (ancienne norme) (EH 22630.)

Ver­sion
d1 [mm]
h - h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
tailles intermédiaires
d1 [mm]:
20 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22630.0130
Documents
Cimblots d'appui
  • tailles intermédiaires
  • d1: 20 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • l: 12 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Poids: 21 g
Cimblots d'appui

Matières

  • acier à outil, trempé, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22630.0130
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.