Les cimblots d’appui DIN 6321 (ancienne norme) peuvent être utilisés comme appui de pièces, mais aussi comme butée et pied.
Surface d’appui sans point de centre.
Cet article 22630.0007 - Cimblots d'appui partiellement DIN 6321 (ancienne norme) / DIN 6321, ancienne norme (d1: 40 mm, h h9: 13 mm) est une variante du groupe d’articles Cimblots d'appui partiellement DIN 6321 (ancienne norme) (EH 22630.)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage