22680.0478 - Cimblots d'appui
à embout réduit

Utilisables comme appui et butée stables et précises. Le diamètre réduit de l'axe d'appui permet l'application sur des pièces avec des points d'appuis étroits.

Surface d'appui trempée par induction et rectifiée.

Cet article 22680.0478 - Cimblots d'appui à embout réduit / avec taraudage (l1 ±0,01: 50 mm, d1: M10, d2: 8 mm) est une variante du groupe d’articles Cim­blots d'ap­pui à embout réduit (EH 22680.)

Ver­sion
cro­quis
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22680.0478
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 44 g
Cimblots d'appui

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22680.0478
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.