Appuis DIN 6320 avec filetage

EH 22640.

Les pieds DIN 6320 peuvent être utilisés dans la construction de dispositifs comme pied, comme élément d’appui et comme butée.

Surface d’appui sans point de centre.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

h [mm]
d1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22640.0061
CAO
Documents
Appuis
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 7 Nm
  • Poids: 7,8 g
vers la vue d'article
Appuis
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22640.0062
CAO
Documents
Appuis
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 7 Nm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Appuis
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22640.0081
CAO
Documents
Appuis
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 7 Nm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Appuis
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22640.0082
CAO
Documents
Appuis
  • h: 30 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Appuis
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22640.0101
CAO
Documents
Appuis
  • h: 20 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Appuis
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22640.0102
CAO
Documents
Appuis
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Appuis
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22640.0121
CAO
Documents
Appuis
  • h: 25 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Appuis
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22640.0122
CAO
Documents
Appuis
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 129 g
vers la vue d'article
Appuis

Matières

  • acier traité, non trempé, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22640. Appuis – DIN 6320 avec filetage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.