Vis à embout en plastique

EH 22760.

Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface.

Votre sélection a donné lieu à 82 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 7 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
22760.0642
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M4
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 1,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
SW [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22760.0643
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M4
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
SW [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22760.0644
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M4
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
SW [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22760.0645
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M4
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
SW [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22760.0646
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M4
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Numéro d’article:
22760.0652
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M5
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Numéro d’article:
22760.0653
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M5
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Numéro d’article:
22760.0654
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M5
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Numéro d’article:
22760.0655
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M5
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 21 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Numéro d’article:
22760.0656
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M5
  • l1: ~ 21 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,2 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 11,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22760.0662
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 11,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,3 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 13,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22760.0663
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 13,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 17,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22760.0664
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 17,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,2 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 21,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22760.0665
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 21,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 26,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22760.0666
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 26,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 33,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22760.0667
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 33,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 13,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0682
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 13,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 17,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0683
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 17,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0684
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 26,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0685
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 26,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,5 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 33,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0686
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 33,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 8,8 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 41,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0687
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 41,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 17,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0702
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M10
  • l1: ~ 17,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5,4 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 21,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0703
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M10
  • l1: ~ 21,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,2 g
vers la vue d'article
Vis

Matières

Patin

  • thermoplastique (POM), blanc

Vis

  • acier bruni
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22760. Vis – à embout en plastique
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.