Vis à embout en plastique

EH 22760.

Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface.

Votre sélection a donné lieu à 82 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 33,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0286
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M8
  • l1: ~ 33,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 8,8 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 41,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0287
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M8
  • l1: ~ 41,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0288
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 64,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0290
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M8
  • l1: ~ 64,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 17,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0302
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M10
  • l1: ~ 17,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5,4 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 21,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0303
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M10
  • l1: ~ 21,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,2 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0304
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 9,9 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 33,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0305
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M10
  • l1: ~ 33,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0306
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 51,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0307
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M10
  • l1: ~ 51,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 64,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0308
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M10
  • l1: ~ 64,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0310
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M10
  • l1: ~ 81,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 22,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22760.0322
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M12
  • l1: ~ 22,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 9,1 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 27,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22760.0323
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M12
  • l1: ~ 27,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 34,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22760.0324
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M12
  • l1: ~ 34,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 42,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22760.0325
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M12
  • l1: ~ 42,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22760.0326
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M12
  • l1: ~ 52,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 65,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22760.0327
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M12
  • l1: ~ 65,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22760.0330
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M12
  • l1: ~ 82,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 53 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 102,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22760.0332
CAO
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M12
  • l1: ~ 102,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 ~ [mm]:
~ 3,8 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
22760.0632
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M3
  • l1: ~ 3,8 mm
  • l2: 0,8 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 ~ [mm]:
~ 5,8 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
22760.0634
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M3
  • l1: ~ 5,8 mm
  • l2: 0,8 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 ~ [mm]:
~ 8,8 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
22760.0636
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M3
  • l1: ~ 8,8 mm
  • l2: 0,8 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 ~ [mm]:
~ 10,8 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
22760.0638
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M3
  • l1: ~ 10,8 mm
  • l2: 0,8 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Vis

Matières

Patin

  • thermoplastique (POM), blanc

Vis

  • acier bruni
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22760. Vis – à embout en plastique
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.