22760.0252 - Vis
à embout en plastique

Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface.

Cet article 22760.0252 - Vis à embout en plastique / à embout en plastique (d1: M5, l1: ~ 9 mm) est une variante du groupe d’articles Vis à embout en plastique (EH 22760.)

Ma­tières
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Numéro d’article:
22760.0252
Documents
Vis
  • acier
  • d1: M5
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,7 g
Vis

Matières

Patin

  • thermoplastique (POM), blanc

Vis

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22760.0252
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.