Vis à bille sans tête, version courte

EH 22720.

Les vis à bille, version courte, sont particulièrement recommandées pour le serrage des fraises avec plat, norme DIN 1835 E en association p. ex. avec les attachements d'outils Whistle Notch et Weldon.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Ver­sion
d1 [mm]
l2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane, pour le serrage des fraises avec plat, selon la norme DIN 1835 E
d1 [mm]:
M14
l2 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22720.0641
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, pour le serrage des fraises avec plat, selon la norme DIN 1835 E
  • d1: M14
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 30 kN
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane, pour le serrage des fraises avec plat, selon la norme DIN 1835 E
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22720.0660
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, pour le serrage des fraises avec plat, selon la norme DIN 1835 E
  • d1: M16
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 30 kN
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane, pour le serrage des fraises avec plat, selon la norme DIN 1835 E
d1 [mm]:
M18 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22720.0682
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, pour le serrage des fraises avec plat, selon la norme DIN 1835 E
  • d1: M18 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 60 kN
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane, pour le serrage des fraises avec plat, selon la norme DIN 1835 E
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22720.0692
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, pour le serrage des fraises avec plat, selon la norme DIN 1835 E
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 60 kN
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane, pour le serrage des fraises avec plat, selon la norme DIN 1835 E
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22720.0693
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, pour le serrage des fraises avec plat, selon la norme DIN 1835 E
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 60 kN
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane, pour le serrage des fraises avec plat, selon la norme DIN 1835 E
d1 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22720.0730
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, pour le serrage des fraises avec plat, selon la norme DIN 1835 E
  • d1: M24 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Poids: 59 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22720. Vis à bille – sans tête, version courte
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.