Vis à bille sans tête, à bille tronquée

EH 22720.

Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.

Votre sélection a donné lieu à 159 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0504
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0505
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0506
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0507
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0512
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0513
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0514
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0515
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0516
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
22720.0522
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
22720.0523
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 2,3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
22720.0524
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
22720.0525
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 4,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
22720.0526
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 6,2 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement)
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
22720.0527
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée en thermoplastique, surface d'appui plane (bloquée contre le retournement), inox
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 7,8 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé
  • thermoplastique (POM), rouge

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22720. Vis à bille – sans tête, à bille tronquée
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.