Vis à bille sans tête, à bille tronquée

EH 22720.

Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.

Votre sélection a donné lieu à 159 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0603
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 7,8 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0604
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0605
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0606
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0608
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22720.0621
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,8 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22720.0622
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22720.0623
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22720.0624
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22720.0626
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22720.0628
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22720.0661
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22720.0662
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22720.0664
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22720.0666
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22720.0702
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22720.0704
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22720.0705
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 92 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22720.0706
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 111 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
120 kN
Numéro d’article:
22720.0742
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 120 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 85 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
120 kN
Numéro d’article:
22720.0744
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 120 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 129 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
120 kN
Numéro d’article:
22720.0746
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 120 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 218 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
22720.0827
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
22720.0828
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé
  • thermoplastique (POM), rouge

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22720. Vis à bille – sans tête, à bille tronquée
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.