Vis à bille sans tête, à bille tronquée

EH 22720.

Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.

Votre sélection a donné lieu à 159 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
22720.0542
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
22720.0543
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
22720.0544
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
22720.0545
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
22720.0546
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
22720.0552
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 4,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
22720.0553
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 4,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
22720.0554
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 4,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
22720.0555
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 4,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
22720.0556
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 4,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
22720.0558
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 4,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22720.0562
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22720.0563
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22720.0564
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22720.0565
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22720.0566
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22720.0581
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22720.0582
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22720.0583
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22720.0584
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22720.0585
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22720.0586
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,2 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0601
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4,5 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0602
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé
  • thermoplastique (POM), rouge

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22720. Vis à bille – sans tête, à bille tronquée
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.