22720.0864 - Vis à bille
sans tête, à bille tronquée

Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.

Cet article 22720.0864 - Vis à bille sans tête, à bille tronquée / surface d'appui, plane (d1: M10, l2: 25 mm) est une variante du groupe d’articles Vis à bille sans tête, à bille tronquée (EH 22720.)

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0864
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 10 g
Vis à bille

Matières

Bille

  • inox trempé

Vis

  • inox 1.4305

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22720.0864
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.