Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression.
Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.
Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.
Cet article 22720.0837 - Vis à bille sans tête, à bille tronquée / surface d'appui, plane (d1: M5, l2: 19,5 mm) est une variante du groupe d’articles Vis à bille sans tête, à bille tronquée (EH 22720.)
Bille
Vis
La bille n'est pas bloquée contre le retournement.
Réalisations spéciales sur demande.
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage