22720.1544 - Vis à bille
sans tête, à bille tronquée, à six lobes internes

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Le dispositif à clé hexalobulaire interne permet une transmission de force optimale. Le transfert de force s'effectue entre surfaces courbes et non arêtes contre arêtes. Avec une usure des embouts de vissage moindre, la durée de vie de l’outil augmente.

Cet article 22720.1544 - Vis à bille sans tête, à bille tronquée, à six lobes internes / à bille tronquée, surface d'appui plane (d1: M4, l2: 9,6 mm) est une variante du groupe d’articles Vis à bille sans tête, à bille tronquée, à six lobes internes (EH 22720.)

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
22720.1544
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • empreinte 6 lobes: 8
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22720.1544
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.